Downloading...
 
product-image
 

Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) - RB238NS-40FH

RB238NS-40FH is the high reliability Automotive Schottky Barrier Diode, suitable for switching power supply.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RB238NS-40FHTL Active TO-263S(D2PAK) 1000 1000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code TO-263S(D2PAK)
Package(JEITA) SC-83
Package Size[mm] 10.1x13.1(t=4.5)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
VRM[V] 45
Reverse Voltage VR[V] 40
Average Rectified Forward Current IO[A] 40.0
IFSM[A] 100.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.8
IF @ Forward Voltage [A] 20.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.012
VR @ Reverse Current[V] 40
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Cathode common dual type
    • High reliability
    • Super low IR
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RB238T100NZ Schottky Barrier Diode TO-220FN(3PIN)   comprar
RB238T100HZ Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-220FN(3PIN)   comprar
RB238T150NZ Schottky Barrier Diode TO-220FN(3PIN)   comprar
RB238T150HZ Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-220FN(3PIN)   comprar
RB238T-30NZ Schottky Barrier Diode TO-220FN(3PIN)   inquérito
RB238T-30HZ Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-220FN(3PIN)   inquérito
New Products:
 
 
Dados técnicos
Part Explanation

For Diodes