Downloading...
 
product-image
 

Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) - RB228T150HZ

RB228T150HZ is super low IR and high reliability Automotive schottky barrier diode for switching power supply.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RB228T150HZC9 Active TO-220FN(3PIN) 1000 1000 Tube sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code ITO-220AB
Package Size[mm] 10.0x15.0(t=4.5)
Mounting Style Leaded type
Number of terminal 3
VRM[V] 150
Reverse Voltage VR[V] 150
Average Rectified Forward Current IO[A] 30.0
IFSM[A] 100.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.88
IF @ Forward Voltage [A] 15.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.025
VR @ Reverse Current[V] 150
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Cathode common dual type
    • High reliability
    • Super low IR
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RB228T100NZ Schottky Barrier Diode TO-220FN(3PIN)   comprar
RB228T100HZ Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-220FN(3PIN)   inquérito
RB228T150NZ Schottky Barrier Diode TO-220FN(3PIN)   comprar
RB228T-30NZ Schottky Barrier Diode TO-220FN(3PIN)   inquérito
RB228T-30HZ Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-220FN(3PIN)   inquérito
RB228T-40NZ Schottky Barrier Diode TO-220FN(3PIN)   inquérito
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes