Downloading...
 
product-image
 

Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) - RB225T-40HZ

RB225T-40HZ is low IR and high reliability Automotive schottky barrier diode for switching power supply.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RB225T-40HZC9 Active TO-220FN(3PIN) 1000 1000 Tube sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code ITO-220AB
Package Size[mm] 10.0x15.0(t=4.5)
Mounting Style Leaded type
Number of terminal 3
VRM[V] 40
Reverse Voltage VR[V] 40
Average Rectified Forward Current IO[A] 30.0
IFSM[A] 100.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.63
IF @ Forward Voltage [A] 15.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.5
VR @ Reverse Current[V] 40
Storage Temperature (Min.)[°C] -40
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • ・Cathode common type.(TO-220)
    ・Low VF type, highly reliable.
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RB225T-40NZ Schottky Barrier Diode TO-220FN(3PIN)   comprar
RB225T-60NZ Schottky Barrier Diode TO-220FN(3PIN)   comprar
RB225T-60HZ Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-220FN(3PIN)   inquérito
RB225NS-40FH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-263S(D2PAK)   comprar
RB225NS-40 Schottky Barrier Diodes TO-263S(D2PAK)   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes