Downloading...
 
product-image
 

Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) - RB168VYM100FH

RB168VYM100FH is the high reliability Automotive Schottky Barrier Diode, suitable for general rectification.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RB168VYM100FHTR Active TUMD2M 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOD-323HE
Package(JEITA) SC-108B
Package Size[mm] 2.5x1.4(t=0.6)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 100
Reverse Voltage VR[V] 100
Average Rectified Forward Current IO[A] 1.0
IFSM[A] 5.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.84
IF @ Forward Voltage [A] 1.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 3.0E-4
VR @ Reverse Current[V] 100
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Small mold type (TUMD2M)
    • High reliability
    • Super low IR
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RB168LAM100 Schottky Barrier Diode PMDTM   comprar
RB168LAM100TF Automotive Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) PMDTM   inquérito
RB168LAM150 Schottky Barrier Diode PMDTM   comprar
RB168LAM150TF Automotive Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) PMDTM   inquérito
RB168LAM-30 Schottky Barrier Diode PMDTM   comprar
RB168LAM-30TF Automotive Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) PMDTM   inquérito
New Products:
 
 
Dados técnicos
Part Explanation

For Diodes