Downloading...
 
product-image
 

Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) - RB168MM150TF

RB168MM150TF is the high reliability Automotive Schottky Barrier Diode, suitable for general rectification.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RB168MM150TFTR Active PMDU 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOD-123FL
Package(JEITA) SC-109B
Package Size[mm] 3.5x1.6(t=0.8)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 150
Reverse Voltage VR[V] 150
Average Rectified Forward Current IO[A] 1.0
IFSM[A] 35.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.84
IF @ Forward Voltage [A] 1.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.0040
VR @ Reverse Current[V] 150
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Small power mold type (PMDU)
    • High reliability
    • Super low IR
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RB168LAM100 Schottky Barrier Diode PMDTM   comprar
RB168LAM100TF Automotive Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) PMDTM   inquérito
RB168LAM150 Schottky Barrier Diode PMDTM   comprar
RB168LAM150TF Automotive Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) PMDTM   inquérito
RB168LAM-30 Schottky Barrier Diode PMDTM   comprar
RB168LAM-30TF Automotive Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) PMDTM   inquérito
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes