Downloading...
 
product-image
 

Schottky Barrier Diode - RB161MM-20

RB161MM-20 is small power mold type (PMDU) schottky barrier diode for general rectification.
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
RB161MM-20TR Active PMDU 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code SOD-123FL
Package(JEITA) SC-109B
Package Size[mm] 3.5x1.6(t=0.8)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 25
Reverse Voltage VR[V] 20
Average Rectified Forward Current IO[A] 1.0
IFSM[A] 30.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.32
IF @ Forward Voltage [A] 0.5
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.7
VR @ Reverse Current[V] 20
Storage Temperature (Min.)[°C] -40
Storage Temperature (Max.)[°C] 125
características:
    • Small power mold type (PMDU)
    • High reliability
    • Ultra low VF
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RB161QS-40 RASMID Series - Schottky Barrier Diode SMD1006   inquérito
RB161VAM-20 Schottky Barrier Diode TUMD2M   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes