Downloading...
Não recomendado para New Design

Schottky Barrier Diodes - RB161L-40

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
RBS1LAM40A PMDTM -
 
 
especificações:
número de peça RB161L-40TE25
Estado de Condição NRND
pacote PMDS
Quantidade Unidade 1500
Quantidade mínima Package 1500
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code DO-214AC(SMA)
Package Size[mm] 5.0x2.6(t=2.0)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 40
Reverse Voltage VR[V] 20
Average Rectified Forward Current IO[A] 1.0
IFSM[A] 70.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.4
IF @ Forward Voltage [A] 1.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 1.0
VR @ Reverse Current[V] 20
Storage Temperature (Min.)[°C] -40
Storage Temperature (Max.)[°C] 125
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
Dados técnicos
Condition Of Soldering

For Surface Mount Type

Storage Conditions

For Diodes

Operation Notes

For Surface Mount Type

Part Explanation

For Diodes