Downloading...
Não recomendado para New Design

Schottky Barrier Diodes - RB160SS-40

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
RB160VAM-40 TUMD2M -
 
 
especificações:
número de peça RB160SS-40T2R
Estado de Condição NRND
pacote KMD2
Quantidade Unidade 8000
Quantidade mínima Package 8000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code DFN1608-2
Package Size[mm] 1.6x0.8(t=0.6)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 40
Reverse Voltage VR[V] 40
Average Rectified Forward Current IO[A] 1.0
IFSM[A] 5.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.55
IF @ Forward Voltage [A] 0.7
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.05
VR @ Reverse Current[V] 20
Storage Temperature (Min.)[°C] -40
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
For Diodes