Downloading...
 
product-image
 

Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) - RB160MM-40TF

RB160MM-40TF is the high reliability Automotive Schottky Barrier Diode, suitable for general rectification.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RB160MM-40TFTR Active PMDU 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Package Code SOD-123FL
Package(JEITA) SC-109B
Package Size[mm] 3.5x1.6(t=0.8)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 40
Reverse Voltage VR[V] 40
Average Rectified Forward Current IO[A] 1.0
IFSM[A] 30.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.51
IF @ Forward Voltage [A] 1.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.03
VR @ Reverse Current[V] 40
Storage Temperature (Min.)[°C] -40
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Small power mold type (PMDU)
    • High reliability
    • Low VF
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RB160LAM-40 Schottky Barrier Diode PMDTM   comprar
RB160LAM-90 Schottky Barrier Diode PMDTM   comprar
RB160LAM-40TF Automotive Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) PMDTM   inquérito
RB160LAM-90TF Automotive Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) PMDTM   inquérito
RB160VAM-40 Schottky Barrier Diode TUMD2M   comprar
RB160VYM-40FH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) TUMD2M   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes