Downloading...
 
product-image
 

Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) - RB098BM100FH

RB098BM100FH is the high reliability Automotive Schottky Barrier Diode, suitable for General rectification.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RB098BM100FHTL Active TO-252 2500 2500 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code TO-252(DPAK)
Package(JEITA) SC-63
Package Size[mm] 6.6x10.0(t=2.2)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
VRM[V] 110
Reverse Voltage VR[V] 100
Average Rectified Forward Current IO[A] 6.0
IFSM[A] 100.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.77
IF @ Forward Voltage [A] 3.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.0030
VR @ Reverse Current[V] 100
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Power mold type (TO-252)
    • Cathode common dual type
    • High reliability
    • Super low IR
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RB098BM-60 Schottky Barrier Diode TO-252   inquérito
RB098BM-60FH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-252   inquérito
RB098BM100 Schottky Barrier Diode TO-252   inquérito
RB098BM150 Schottky Barrier Diode TO-252   comprar
RB098BM150FH Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-252   inquérito
New Products:
 
 
Dados técnicos
Part Explanation

For Diodes