Downloading...
 
product-image
 

Schottky Barrier Diode - RB095BM-90FH (New)

RB095BM-90FH is low VF and high reliability schottky barrier diode for general rectification.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RB095BM-90FHTL Active TO-252 2500 2500 Taping sim
 
especificações:
Common Standard AEC-Q101
Number of terminal 3
VRM[V] 90
Reverse Voltage VR[V] 90
Average Rectified Forward Current IO[A] 6.0
IFSM[A] 50.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.75
IF @ Forward Voltage [A] 3.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.15
VR @ Reverse Current[V] 90
Package Size[mm] 6.6x10.0(t=2.2)
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -40
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
Package Code TO-252(DPAK)
Package(JEITA) SC-63
características:
    • Power mold type (TO-252)
    • Cathode common dual type
    • High reliability
    • Low VF
 
ROHM Semiconductor reserva-se o direito de alterar as especificações a qualquer momento.
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes