Downloading...
 
product-image
 

Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) - RB088NS150FH

ROHM's schottky barrier diodes are low VF, low IR and high ESD resistant, suitable for PC,mobile phone and various portable electronics.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RB088NS150FHTL Active TO-263S(D2PAK) 1000 1000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code TO-263S(D2PAK)
Package(JEITA) SC-83
Mounting Style Surface mount
VRM[V] 150
Reverse Voltage VR[V] 150
Average Rectified Forward Current IO[A] 10.0
IFSM[A] 50.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.88
IF @ Forward Voltage [A] 5.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.015
VR @ Reverse Current[V] 150
Storage Temperature (Min.)[°C] -40
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • ・ Cathode common dual type
    ・ Low IR
    ・ High reliability
    ・ AEC-Q101 qualified
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RB088T100NZ Schottky Barrier Diode TO-220FN(3PIN)   comprar
RB088T100HZ Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-220FN(3PIN)   inquérito
RB088T150NZ Schottky Barrier Diode TO-220FN(3PIN)   comprar
RB088T150HZ Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-220FN(3PIN)   inquérito
RB088T-30NZ Schottky Barrier Diode TO-220FN(3PIN)   inquérito
RB088T-30HZ Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-220FN(3PIN)   inquérito
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes