Downloading...
 
product-image
 

Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) - RB088NS100FH

RB088NS100FH is the high reliability Automotive Schottky Barrier Diode, suitable for switching power supply.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RB088NS100FHTL Active TO-263S(D2PAK) 1000 1000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Package Code TO-263S(D2PAK)
Package(JEITA) SC-83
Package Size[mm] 10.1x13.1(t=4.5)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
VRM[V] 110
Reverse Voltage VR[V] 100
Average Rectified Forward Current IO[A] 10.0
IFSM[A] 100.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.87
IF @ Forward Voltage [A] 5.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.0050
VR @ Reverse Current[V] 100
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Cathode common type
    • High reliability
    • Super low IR
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RB088T100NZ Schottky Barrier Diode TO-220FN(3PIN)   comprar
RB088T100HZ Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-220FN(3PIN)   comprar
RB088T150NZ Schottky Barrier Diode TO-220FN(3PIN)   comprar
RB088T150HZ Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-220FN(3PIN)   inquérito
RB088T-30NZ Schottky Barrier Diode TO-220FN(3PIN)   inquérito
RB088T-30HZ Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-220FN(3PIN)   inquérito
New Products:
 
 
Dados técnicos
Part Explanation

For Diodes