Downloading...
 
product-image
 

Schottky Barrier Diode - RB088BM100

RB088BM100 is power mold type Schottky Barrier Diode.
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
RB088BM100TL Active TO-252 2500 2500 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code TO-252(DPAK)
Package(JEITA) SC-63
Package Size[mm] 6.6x10.0(t=2.2)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
VRM[V] 100
Reverse Voltage VR[V] 100
Average Rectified Forward Current IO[A] 10.0
IFSM[A] 50.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.87
IF @ Forward Voltage [A] 5.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.0050
VR @ Reverse Current[V] 100
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Power Mold Type (TO-252)
    • Cathode common dual type
    • High reliability
    • Super low VF
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RB088T100NZ Schottky Barrier Diode TO-220FN(3PIN)   comprar
RB088T100HZ Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-220FN(3PIN)   comprar
RB088T150NZ Schottky Barrier Diode TO-220FN(3PIN)   comprar
RB088T150HZ Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-220FN(3PIN)   inquérito
RB088T-30NZ Schottky Barrier Diode TO-220FN(3PIN)   inquérito
RB088T-30HZ Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-220FN(3PIN)   inquérito
New Products:
 
 
Dados técnicos
Part Explanation

For Diodes