Downloading...
 
product-image
 

Schottky Barrier Diode - RB085T-90NZ

RB085T-90NZ is low IR schottky barrier diode for switching power supply.
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
RB085T-90NZC9 Active TO-220FN(3PIN) 1000 1000 Tube sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code ITO-220AB
Package Size[mm] 10.0x15.0(t=4.5)
Mounting Style Leaded type
Number of terminal 3
VRM[V] 90
Reverse Voltage VR[V] 90
Average Rectified Forward Current IO[A] 10.0
IFSM[A] 100.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.83
IF @ Forward Voltage [A] 5.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.15
VR @ Reverse Current[V] 90
Storage Temperature (Min.)[°C] -40
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • ・Cathode common type.
    ・Low IR type, highly reliable.
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RB085T-40NZ Schottky Barrier Diode TO-220FN(3PIN)   comprar
RB085T-40HZ Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-220FN(3PIN)   comprar
RB085T-60NZ Schottky Barrier Diode TO-220FN(3PIN)   comprar
RB085T-60HZ Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-220FN(3PIN)   comprar
RB085T-90HZ Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-220FN(3PIN)   inquérito
RB085BM-30FH Schottky Barrier Diode TO-252   inquérito
New Products:
 
 
Dados técnicos
Part Explanation

For Diodes