Downloading...
 
product-image
 

Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) - RB085T-60HZ

RB085T-60HZ is low IR and high reliability Automotive schottky barrier diode for switching power supply.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RB085T-60HZC9 Active TO-220FN(3PIN) 1000 1000 Tube sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code ITO-220AB
Package Size[mm] 10.0x15.0(t=4.5)
Mounting Style Leaded type
Number of terminal 3
VRM[V] 60
Reverse Voltage VR[V] 60
Average Rectified Forward Current IO[A] 10.0
IFSM[A] 100.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.58
IF @ Forward Voltage [A] 5.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.3
VR @ Reverse Current[V] 60
Storage Temperature (Min.)[°C] -40
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • ・Cathode common type.
    ・Low IR type, highly reliable.
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RB085T-40NZ Schottky Barrier Diode TO-220FN(3PIN)   comprar
RB085T-40HZ Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-220FN(3PIN)   inquérito
RB085T-60NZ Schottky Barrier Diode TO-220FN(3PIN)   comprar
RB085T-90NZ Schottky Barrier Diode TO-220FN(3PIN)   comprar
RB085T-90HZ Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-220FN(3PIN)   inquérito
RB085BM-30FH Schottky Barrier Diode TO-252   inquérito
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes