Downloading...
 
product-image
 

Schottky Barrier Diode - RB085BM-30FH

RB085BM-30FH is low VF and high reliability schottky barrier diode for general rectification.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RB085BM-30FHTL Active TO-252 2500 2500 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code TO-252(DPAK)
Package(JEITA) SC-63
Package Size[mm] 6.6x10.0(t=2.2)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
VRM[V] 35
Reverse Voltage VR[V] 30
Average Rectified Forward Current IO[A] 10.0
IFSM[A] 50.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.48
IF @ Forward Voltage [A] 4.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.3
VR @ Reverse Current[V] 30
Storage Temperature (Min.)[°C] -40
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Power mold type (TO-252)
    • Cathode common dual type
    • High reliability
    • Low VF
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RB085T-40NZ Schottky Barrier Diode TO-220FN(3PIN)   comprar
RB085T-40HZ Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-220FN(3PIN)   inquérito
RB085T-60NZ Schottky Barrier Diode TO-220FN(3PIN)   comprar
RB085T-60HZ Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-220FN(3PIN)   comprar
RB085T-90NZ Schottky Barrier Diode TO-220FN(3PIN)   comprar
RB085T-90HZ Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) TO-220FN(3PIN)   inquérito
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes