Downloading...
 
product-image
 

Schottky Barrier Diode - RB075BM40SFH

RB075BM40SFH is low VF and high reliability schottky barrier diode for general rectification.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RB075BM40SFHTL Active TO-252 2500 2500 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code TO-252(DPAK)
Package(JEITA) SC-63
Package Size[mm] 6.6x10.0(t=2.2)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
VRM[V] 40
Reverse Voltage VR[V] 40
Average Rectified Forward Current IO[A] 5.0
IFSM[A] 50.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.75
IF @ Forward Voltage [A] 5.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.0050
VR @ Reverse Current[V] 40
Storage Temperature (Min.)[°C] -40
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Power mold type (TO-252)
    • High reliability
    • Low VF
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RB075BM40S Schottky Barrier Diode TO-252   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes