Downloading...
 
product-image
 

Schottky Barrier Diode - RB070MM-30

RB070MM-30 is small power mold type (PMDU) schottky barrier diode for general rectification.
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
RB070MM-30TR Active PMDU 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code SOD-123FL
Package(JEITA) SC-109B
Package Size[mm] 3.5x1.6(t=0.8)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 30
Reverse Voltage VR[V] 30
Average Rectified Forward Current IO[A] 1.5
IFSM[A] 30.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.43
IF @ Forward Voltage [A] 0.5
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.05
VR @ Reverse Current[V] 30
Storage Temperature (Min.)[°C] -40
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Small power mold type (PMDU)
    • High reliability
    • Low VF
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RB070MM-30TF Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) PMDU   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Part Explanation

For Diodes