Downloading...
 
product-image
 

Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) - RB068MM-30TF

RB068MM-30TF is the high reliability Automotive Schottky Barrier Diode, suitable for General rectification.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RB068MM-30TFTR Active PMDU 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOD-123FL
Package(JEITA) SC-109B
Package Size[mm] 3.5x1.6(t=0.8)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 30
Reverse Voltage VR[V] 30
Average Rectified Forward Current IO[A] 2.0
IFSM[A] 50.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.7
IF @ Forward Voltage [A] 2.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 8.0E-4
VR @ Reverse Current[V] 30
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Small power mold type (PMDU)
    • High reliability
    • Super low IR
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RB068LAM100 Schottky Barrier Diode PMDTM   comprar
RB068LAM100TF Automotive Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) PMDTM   comprar
RB068LAM150 Schottky Barrier Diode PMDTM   comprar
RB068LAM150TF Automotive Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) PMDTM   inquérito
RB068LAM-30 Schottky Barrier Diode PMDTM   comprar
RB068LAM-30TF Automotive Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) PMDTM   inquérito
New Products:
 
 
Dados técnicos
Part Explanation

For Diodes