Downloading...
Não recomendado para New Design

Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) - RB068L-40DD

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
RB068LAM-40TF PMDTM -
 
 
especificações:
número de peça RB068L-40DDTE25
Estado de Condição NRND
pacote PMDS
Quantidade Unidade 1500
Quantidade mínima Package 1500
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code DO-214AC(SMA)
Package Size[mm] 5.0x2.6(t=2.0)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 40
Reverse Voltage VR[V] 40
Average Rectified Forward Current IO[A] 2.0
IFSM[A] 50.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.69
IF @ Forward Voltage [A] 2.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.0010
VR @ Reverse Current[V] 40
Storage Temperature (Min.)[°C] -40
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
Pin Configuração:
  • N / D
 
 
Dados técnicos
Condition Of Soldering

For Surface Mount Type

Operation Notes

For Surface Mount Type

Part Explanation

For Diodes