Downloading...
 
product-image
 

Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) - RB060MM-30TF

RB060MM-30TF is the high reliability Automotive Schottky Barrier Diode, suitable for general rectification.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RB060MM-30TFTR Active PMDU 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Package Code SOD-123FL
Package(JEITA) SC-109B
Package Size[mm] 3.5x1.6(t=0.8)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 30
Reverse Voltage VR[V] 30
Average Rectified Forward Current IO[A] 2.0
IFSM[A] 55.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.45
IF @ Forward Voltage [A] 1.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.05
VR @ Reverse Current[V] 30
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Small power mold type (PMDU)
    • High reliability
    • Low VF
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RB060LAM-40 Schottky Barrier Diode PMDTM   comprar
RB060LAM-40TF Automotive Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) PMDTM   inquérito
RB060MM-40TF Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) PMDU   inquérito
RB060MM-60TF Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) PMDU   inquérito
RB060MM-40 Schottky Barrier Diode PMDU   comprar
RB060MM-30 Schottky Barrier Diode PMDU   inquérito
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes