Downloading...
 
product-image
 

Automotive Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) - RB058LAM100TF

RB058LAM100TF is the high reliability Automotive Schottky Barrier Diode, suitable for general rectification.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
RB058LAM100TFTR Active PMDTM 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOD-128
Package Size[mm] 4.7x2.5(t=0.95)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 100
Reverse Voltage VR[V] 100
Average Rectified Forward Current IO[A] 3.0
IFSM[A] 80.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.81
IF @ Forward Voltage [A] 3.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.0030
VR @ Reverse Current[V] 150
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
RB058LAM150TF Automotive Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) PMDTM   inquérito
RB058LAM100 Schottky Barrier Diode PMDTM   comprar
RB058LAM150 Schottky Barrier Diode PMDTM   inquérito
RB058LAM-30 Schottky Barrier Diode PMDTM   comprar
RB058LAM-30TF Automotive Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) PMDTM   inquérito
RB058LAM-40 Schottky Barrier Diode PMDTM   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Part Explanation

For Diodes