Downloading...
Não recomendado para New Design

Automotive Schottky Barrier Diode (AEC-Q101 Qualified) - RB058L150DD

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
RB058LAM150TF PMDTM -
 
 
especificações:
número de peça RB058L150DDTE25
Estado de Condição NRND
pacote PMDS
Quantidade Unidade 1500
Quantidade mínima Package 1500
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code DO-214AC(SMA)
Package Size[mm] 5.0x2.6(t=2.0)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 150
Reverse Voltage VR[V] 150
Average Rectified Forward Current IO[A] 3.0
IFSM[A] 90.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 0.85
IF @ Forward Voltage [A] 3.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.0030
VR @ Reverse Current[V] 150
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
Pin Configuração:
  • N / D
 
 
Dados técnicos
Condition Of Soldering

For Surface Mount Type

Operation Notes

For Surface Mount Type

Part Explanation

For Diodes