Downloading...
 
product-image
 

10V Drive Nch MOSFET - R6025FNZ1

Nch 600V 25A Power MOSFET
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
R6025FNZ1C9 Active TO-247 450 450 Bulk sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code TO-247
Package Size[mm] 21.07x15.94(t=5.02)
Applications Motor, Inverter
Number of terminal 3
Polarity Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 600
Drain Current ID[A] 25.0
RDS(on)[Ω] VGS=10V (Typ.) 0.14
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.14
Total gate charge Qg[nC] 85.0
Power Dissipation (PD)[W] 150.0
Drive Voltage[V] 10.0
Trr (Typ.)[ns] 120
Mounting Style Leaded type
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • 1) Low on-resistance.
    2) Fast switching speed.
    3) Gate-source voltage(VGSS)guaranteed to be ±30V.
    4) Drive circuits can be simple.
    5) Parallel use is easy.
    6) Pb-free lead plating; RoHS compliant.
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
R6030ENZ1 10V Drive Nch MOSFET TO-247   comprar
R6035ENZ1 10V Drive Nch MOSFET TO-247   comprar
R6020ENZ1 10V Drive Nch MOSFET TO-247   comprar
R6024ENZ1 10V Drive Nch MOSFET TO-247   comprar
R6047ENZ1 10V Drive Nch MOSFET TO-247   comprar
R6076ENZ1 10V Drive Nch MOSFET TO-247   comprar
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors