Downloading...
 
product-image
 

Nch 600V 24A Power MOSFET - R6024KNZ1

R6024KNZ1 is Low on-resistance and ultra fast switching speed Power MOSFET.
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
R6024KNZ1C9 Active TO-247 450 450 Tube sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code TO-247
Package Size[mm] 21.07x15.94(t=5.02)
Applications Power Supply
Number of terminal 3
Polarity Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 600
Drain Current ID[A] 24.0
RDS(on)[Ω] VGS=10V (Typ.) 0.15
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.15
Total gate charge Qg[nC] 45.0
Power Dissipation (PD)[W] 245.0
Drive Voltage[V] 10.0
Trr (Typ.)[ns] 510
Mounting Style Leaded type
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Low on-resistance.
    • Ultra fast switching speed.
    • Parallel use is easy.
    • Pb-free lead plating; RoHS compliant.
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
R6004JND3 Nch 600V 4A Power MOSFET TO-252   inquérito
R6004JNJ Nch 600V 4A Power MOSFET LPTS(D2PAK)   inquérito
R6004JNX Nch 600V 4A Power MOSFET TO-220FM   inquérito
R6006JND3 Nch 600V 6A Power MOSFET TO-252   inquérito
R6006JNJ Nch 600V 6A Power MOSFET LPTS(D2PAK)   inquérito
R6006JNX Nch 600V 6A Power MOSFET TO-220FM   inquérito
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors