Downloading...
 
product-image
 

Nch 600V 15A Power MOSFET - R6015KNZ (Em desenvolvimento)

R6015KNZ is Low on-resistance and ultra fast switching speed Power MOSFET.
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
R6015KNZC8 Under Development TO-3PF 360 360 Tube sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code TO-3PF
Package Size[mm] 26.5x15.5(t=5.5)
Applications Power Supply
Number of terminal 3
Polarity Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 600
Drain Current ID[A] 15.0
RDS(on)[Ω] VGS=10V (Typ.) 0.26
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.26
Total gate charge Qg[nC] 27.5
Power Dissipation (PD)[W] 60.0
Drive Voltage[V] 10.0
Trr (Typ.)[ns] 415
Mounting Style Leaded type
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Low on-resistance.
    • Ultra fast switching speed.
    • Parallel use is easy.
    • Pb-free lead plating; RoHS compliant.
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
R6003KND3 Nch 600V 3A Power MOSFET TO-252   inquérito
R6006KND3 Nch 600V 6A Power MOSFET TO-252   inquérito
R6006KNX Nch 600V 6A Power MOSFET TO-220FM   inquérito
R6002END3 Nch 600V 2A Power MOSFET TO-252   inquérito
R6010MNX Nch 600V 10A Power MOSFET TO-220FM   inquérito
R6007MNJ Nch 600V 7A Power MOSFET LPTS(D2PAK)   inquérito
New Products:
 
ROHM Semiconductor reserva-se o direito de alterar as especificações a qualquer momento.
 
Dados técnicos
NE Handbook Series

For Power Device

Storage Conditions

For Transistors

Operation Notes

About TR Die Temperature

Operation Notes

Before using ROHM Transistor

Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors