Downloading...
Não recomendado para New Design

Nch 600V 8A Power MOSFET - R6008MND3

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça R6008MND3TL
Estado de Condição NRND
pacote TO-252
Quantidade Unidade 2500
Quantidade mínima Package 2500
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code TO-252(DPAK)
JEITA Package SC-63
Package Size[mm] 6.5x9.5(t=2.3)
Applications Motor, Inverter
Number of terminal 3
Polarity Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 600
Drain Current ID[A] 8.0
RDS(on)[Ω] VGS=10V (Typ.) 0.45
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.45
Total gate charge Qg[nC] 13.5
Power Dissipation (PD)[W] 115.0
Drive Voltage[V] 10.0
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
Pin Configuração:
  • N / D
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors