Downloading...
Não recomendado para New Design

Nch 600V 4A Power MOSFET - R6004KND

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
R6006KND3 TO-252
 
 
especificações:
número de peça R6004KNDTL
Estado de Condição NRND
pacote CPT3
Quantidade Unidade 2500
Quantidade mínima Package 2500
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code TO-252(DPAK)
JEITA Package SC-63
Package Size[mm] 6.5x9.5(t=2.3)
Applications Power Supply
Number of terminal 3
Polarity Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 600
Drain Current ID[A] 4.0
RDS(on)[Ω] VGS=10V (Typ.) 0.9
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.9
Total gate charge Qg[nC] 10.2
Power Dissipation (PD)[W] 58.0
Drive Voltage[V] 10.0
Trr (Typ.)[ns] 230
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
Pin Configuração:
  • N / D