Downloading...
Não recomendado para New Design

Nch 600V 2A Power MOSFET - R6002END

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
R6002END3 TO-252
 
 
especificações:
número de peça R6002ENDTL
Estado de Condição NRND
pacote CPT3
Quantidade Unidade 2500
Quantidade mínima Package 2500
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code TO-252
JEITA Package SC-63
Package Size[mm] 6.5x9.5(t=2.3)
Applications Power Supply
Number of terminal 3
Polarity Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 600
Drain Current ID[A] 1.7
RDS(on)[Ω] VGS=10V (Typ.) 2.8
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 2.8
Total gate charge Qg[nC] 6.5
Power Dissipation (PD)[W] 20.0
Drive Voltage[V] 10.0
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
Pin Configuração:
  • N / D
 
 
Dados técnicos
NE Handbook Series

For Power Device

Operation Notes

About TR Die Temperature

Operation Notes

Before using ROHM Transistor

Taping Specifications

For Transistors

Storage Conditions

For Transistors

Condition Of Soldering

For Surface Mount Type

Part Explanation

For Transistors