Downloading...
Não recomendado para New Design

Nch 500V 9A Power MOSFET - R5009FNJ

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça R5009FNJTL
Estado de Condição NRND
pacote LPTS(D2PAK)
Quantidade Unidade 1000
Quantidade mínima Package 1000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code TO-263(D2PAK)
JEITA Package SC-83
Package Size[mm] 10.1x13.1(t=4.5)
Applications Motor, Inverter
Number of terminal 3
Polarity Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 500
Drain Current ID[A] 9.0
RDS(on)[Ω] VGS=10V (Typ.) 0.65
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.65
Total gate charge Qg[nC] 18.0
Power Dissipation (PD)[W] 50.0
Drive Voltage[V] 10.0
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
Pin Configuração:
  • N / D