Downloading...
Não recomendado para New Design

Nch 500V 7A Power MOSFET - R5007FNX

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça R5007FNX
Estado de Condição NRND
pacote TO-220FM
Quantidade Unidade 500
Quantidade mínima Package 500
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code TO-220FM
Package Size[mm] 15.1x10.1 (t=4.6)
Applications Motor, Inverter
Number of terminal 3
Polarity Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 500
Drain Current ID[A] 7.0
RDS(on)[Ω] VGS=10V (Typ.) 1.0
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 1.0
Total gate charge Qg[nC] 15.0
Power Dissipation (PD)[W] 40.0
Drive Voltage[V] 10.0
Mounting Style Leaded type
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
Pin Configuração:
  • N / D