Downloading...
Não recomendado para New Design

Low VCE(sat) Transistor - QST7

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
2SAR512P5 MPT3 -
 
 
especificações:
número de peça QST7TR
Estado de Condição NRND
pacote TSMT6
Quantidade Unidade 3000
Quantidade mínima Package 3000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code SOT-457T
JEITA Package SC-95
Package Size[mm] 2.9x2.8(t=1.0max.)
Number of terminal 6
Polarity PNP
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] -30.0
Collector current(continuous) IC1[A] -1.5
Collector Power dissipation PC[W] 0.5