Downloading...
 
product-image
 

100V Pch + Pch Middle Power MOSFET - QS8M51FRA

QS8M51FRA is the high reliability Automotive MOSFET, suitable for the switching application.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
QS8M51FRATR Active TSMT8 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code TSMT8
Package Size[mm] 3.0x2.8(t=0.8)
Number of terminal 8
Polarity Nch+Pch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 100
Drain Current ID[A] 2.0
RDS(on)[Ω] VGS=4V(Typ.) 0.26
RDS(on)[Ω] VGS=10V(Typ.) 0.24
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.26
Total gate charge Qg[nC] 4.7
Power Dissipation (PD)[W] 1.5
Drive Voltage[V] 4.0
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • · 4V-drive type
    · Nch+Pch Middle-power MOSFET
    · Fast Switching Speed
    · Small Surface Mount Package
    · Pb Free/RoHS Compliant
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
HP8M51 100V Nch+Pch Power MOSFET HSOP8(Dual)   inquérito
QH8K51 100V Nch+Nch Small Signal MOSFET TSMT8   inquérito
SH8K52 100V Nch+Nch Power MOSFET SOP8   inquérito
SH8M51 100V Nch+Pch Power MOSFET SOP8   inquérito
SP8M51FRA 100V Nch+Pch Power MOSFET SOP8   inquérito
SP8K52FRA 100V Nch+Nch Middle Power MOSFET SOP8   comprar
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors