Downloading...
 
product-image
 

-30V Pch + Pch Middle Power MOSFET - QS8J4FRA

QS8J4FRA is the high reliability Automotive MOSFET, suitable for the switching application.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
QS8J4FRATR Active TSMT8 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code TSMT8
Package Size[mm] 3.0x2.8(t=0.8)
Number of terminal 8
Polarity Pch+Pch
Drain-Source Voltage VDSS[V] -30
Drain Current ID[A] -4.0
RDS(on)[Ω] VGS=4V(Typ.) 0.06
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V(Typ.) 0.055
RDS(on)[Ω] VGS=10V(Typ.) 0.04
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.06
Total gate charge Qg[nC] 8.4
Power Dissipation (PD)[W] 1.5
Drive Voltage[V] -4.0
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • · 4V-drive type
    · Pch+Pch Middle-power MOSFET
    · Fast Switching Speed
    · Small Surface Mount Package
    · Pb Free/RoHS Compliant
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
SH8J66 4V-drive type Pch+Pch Power MOSFET SOP8   comprar
SP8J66FRA -30V Pch+Pch Power MOSFET SOP8   inquérito
UT6JA2 -30V Pch+Pch Middle Power MOSFET HUML2020L8(Dual)   comprar
TT8J3 -30V Pch+Pch Middle Power MOSFET TSST8   comprar