Downloading...
 
product-image
 

-12V Pch+Pch Middle Power MOSFET - QS8J13

The Power MOSFET QS8J13 is suitable for switching power supply.
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
QS8J13TR Active TSMT8 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code TSMT8
Package Size[mm] 3.0x2.8(t=0.8)
Applications Switching
Number of terminal 8
Polarity Pch+Pch
Drain-Source Voltage VDSS[V] -12
Drain Current ID[A] -5.5
RDS(on)[Ω] VGS=1.5V (Typ.) 0.029
RDS(on)[Ω] VGS=2.5V (Typ.) 0.019
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V (Typ.) 0.015
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.029
Total gate charge Qg[nC] 60.0
Power Dissipation (PD)[W] 1.5
Drive Voltage[V] -1.5
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • · Low on - resistance.
    · Small Surface Mount Package (TSMT8).
    · Pb-free lead plating; RoHS compliant.
    · Halogen Free
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
US6J12 -12V Pch+Pch Small Signal MOSFET TUMT6   comprar
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors