Downloading...
Não recomendado para New Design

2.5V Drive Nch+Nch MOSFET - QS6K21

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
QH6K21 TSMT6
 
 
especificações:
número de peça QS6K21TR
Estado de Condição NRND
pacote TSMT6
Quantidade Unidade 3000
Quantidade mínima Package 3000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code SOT-457T
JEITA Package SC-95
Package Size[mm] 2.9x2.8(t=1.0max.)
Number of terminal 6
Polarity Nch+Nch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 45
Drain Current ID[A] 1.0
RDS(on)[Ω] VGS=2.5V (Typ.) 0.415
RDS(on)[Ω] VGS=4V (Typ.) 0.31
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V (Typ.) 0.3
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.415
Total gate charge Qg[nC] 1.5
Power Dissipation (PD)[W] 1.25
Drive Voltage[V] 2.5
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors