Downloading...
 
product-image
 

30V Nch+Pch Middle Power MOSFET - QH8MA3

The Middle Power MOSFET QH8MA3 is suitable for switching power supply.
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
QH8MA3TCR Active TSMT8 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code TSMT8
Package Size[mm] 3.0x2.8(t=0.8)
Applications Motor
Number of terminal 8
Polarity Nch+Pch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 30
Drain Current ID[A] 7.0
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V (Typ.) 0.035
RDS(on)[Ω] VGS=10V (Typ.) 0.022
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.035
Total gate charge Qg[nC] 3.7
Power Dissipation (PD)[W] 2.5
Drive Voltage[V] 4.5
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • · Low on - resistance.
    · Small Surface Mount Package (TSMT8).
    · Pb-free lead plating; RoHS compliant.
    · Halogen Free
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
SH8K10S 30V Nch / Nch+SBD Power MOSFET SOP8   inquérito
SH8MA2 30V Nch+Pch Power MOSFET SOP8   inquérito
SH8KA1 30V Nch+Nch Power MOSFET SOP8   inquérito
SP8K1FRA 30V Nch+Nch Power MOSFET SOP8   inquérito
SP8K5FRA 30V Nch+Nch Power MOSFET SOP8   inquérito
SP8M3FRA 30V Nch+Pch Power MOSFET SOP8   inquérito
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors