Downloading...
 
product-image
 

40V Nch+Pch Middle Power MOSFET - QH8M22

QH8M22 is the high reliability transistor, suitable for switching applications.
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
QH8M22TCR Active TSMT8 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code TSMT8
Package Size[mm] 3.0x2.8(t=0.8)
Applications Motor
Number of terminal 8
Polarity Nch+Pch
Drain-Source Voltage VDSS[V] 40
Drain Current ID[A] 4.5
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V (Typ.) 0.0439
RDS(on)[Ω] VGS=10V (Typ.) 0.0346
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.0439
Total gate charge Qg[nC] 1.3
Power Dissipation (PD)[W] 1.5
Drive Voltage[V] 4.5
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Low on - resistance.
    • Small Surface Mount Package (TSMT8).
    • Pb-free lead plating ; RoHS compliant.
    • Halogen Free.
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
QH6K21 45V Nch+Nch Small Signal MOSFET TSMT6   inquérito
QH8K26 40V Nch+Nch Small Signal MOSFET TSMT8   comprar
QH8K22 40V Nch+Nch Small Signal MOSFET TSMT8   comprar
SH8K25 40V Nch+Nch Middle MOSFET SOP8   inquérito
SH8K26 40V Nch+Nch Middle MOSFET SOP8   inquérito
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors