Downloading...
 
product-image
 

-20V Pch+Pch Middle Power MOSFET - QH8JA1 (Novo produto)

The Middle Power MOSFET QH8JA1 is suitable for switching applications.
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
QH8JA1TCR Active TSMT8 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code TSMT8
Package Size[mm] 3.0x2.8(t=0.8)
Applications Switching
Number of terminal 8
Polarity Pch+Pch
Drain-Source Voltage VDSS[V] -20
Drain Current ID[A] -5.0
RDS(on)[Ω] VGS=1.8V (Typ.) 0.049
RDS(on)[Ω] VGS=2.5V (Typ.) 0.035
RDS(on)[Ω] VGS=4.5V (Typ.) 0.028
RDS(on)[Ω] VGS=Drive (Typ.) 0.049
Total gate charge Qg[nC] 10.2
Power Dissipation (PD)[W] 1.5
Drive Voltage[V] -1.8
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Low on - resistance.
    • Small surface mount package (TSMT8).
    • -1.8V Drive.
    • Pb-free lead plating; RoHS compliant
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
QH6J1 -20V Pch+Pch Small Signal MOSFET TSMT6   inquérito
US6J41FRA -20V Pch+Pch Small Signal MOSFET TUMT6   inquérito
UT6JA3 -20V Pch+Pch Power MOSFET HUML2020L8(Dual)   comprar
New Products:
 
ROHM Semiconductor reserva-se o direito de alterar as especificações a qualquer momento.