Downloading...
Não recomendado para New Design

Zener Diode (AEC-Q101 Qualified) - PTZTF15B

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
PDZVTF15B PMDTM -
 
 
especificações:
número de peça PTZTFTE2515B
Estado de Condição NRND
pacote PMDS
Quantidade Unidade 1500
Quantidade mínima Package 1500
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code DO-214AC(SMA)
Package Size[mm] 5.0x2.6(t=2.0)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
Power Dissipation (PD)[mW] 1000
Zener Voltage VZ (Typ.)[V] 15.35
Zener Voltage VZ (Min.)[V] 14.7
Zener Voltage VZ (Max.)[V] 16.5
IZ @ VZ [mA] 20
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
For Diodes

Operation Notes

For Surface Mount Type

Part Explanation

For Diodes