Downloading...
Não recomendado para New Design

Zener Diodes - PTZ7.5B

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
PDZV7.5B PMDTM -
 
 
especificações:
número de peça PTZTE257.5B
Estado de Condição NRND
pacote PMDS
Quantidade Unidade 1500
Quantidade mínima Package 1500
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code DO-214AC(SMA)
Package Size[mm] 5.0x2.6(t=2.0)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
Power Dissipation (PD)[mW] 1000
Zener Voltage VZ (Typ.)[V] 7.889
Zener Voltage VZ (Min.)[V] 7.5
Zener Voltage VZ (Max.)[V] 8.4
IZ @ VZ [mA] 40
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
For Diodes

Operation Notes

For Surface Mount Type

Part Explanation

For Diodes