Downloading...
Não recomendado para New Design

Zener Diodes - PTZ11B

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
PDZV11B PMDTM -
 
 
especificações:
número de peça PTZTE2511B
Estado de Condição NRND
pacote PMDS
Quantidade Unidade 1500
Quantidade mínima Package 1500
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code DO-214AC(SMA)
Package Size[mm] 5.0x2.6(t=2.0)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
Power Dissipation (PD)[mW] 1000
Zener Voltage VZ (Typ.)[V] 11.51
Zener Voltage VZ (Min.)[V] 11.0
Zener Voltage VZ (Max.)[V] 12.3
IZ @ VZ [mA] 20
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Condition Of Soldering

For Surface Mount Type

Operation Notes

For Surface Mount Type

Part Explanation

For Diodes