Downloading...
 
product-image
 

Ultra low ohmic Metal plate / High power type Shunt Resistors - PSR400ITQF

PSR400 series is ideal for current detection under high current circuit.

ウェアラブルから車載・産機まで幅広く対応!電流検出用チップ抵抗器

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
PSR400ITQF Active 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Automotive grade Yes
Size[mm](inch) 10x5.2(3921)
Rated Power[W] 4
Resistance Tolerance F (±1%)
Resistance range[Ω] 0.3m to 3.0m
Operating Temperature[°C] -55 to 170
Type For current sensing
características:
  • · High power class up to 4 to 5W.
    · The lineup of ultra-low resistance value : correspondence from 0.2mΩ
    · Excellent temperature coefficiency.
    · Ideal for current detection under high current circuit.
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aResistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
PSR100KTQF Ultra low ohmic Metal plate / High power type Shunt Resistors   comprar
PSR500HTQF Ultra low ohmic Metal plate / High power type Shunt Resistors   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Product FAQ

For Resistors (PDF)

Storage Conditions

For Resistors

Condition Of Soldering

For Resistors

Operation Notes

For Resistors

Equation of failure rate

Presumed failure rate based on MIL std.

Part Explanation

For Resistors