Small and high Brightness RGB LED - MSL0402RGBU

ROHM's chip LED lineup consists of standard type,top-view type, side-view type and reverse-mount type.

número de peça
Estado de Condição
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
MSL0402RGBU1 Active MSL0402 sim
Package Type Triple Color / Mini-mold
LED Type Standard
Package size[mm] 1.8x1.6 (T-0.5)
Emitting color Red / Green / Blue
Dominant wave-length λD(Multi)(Typ.)[nm] 624 / 527 / 470
Luminous Intensity(Multi)(Typ.)[mcd] 400 / 550 / 180
Forward Current(IF)[mA] 20
Forward Voltage VF (Typ.) [V] 2.1 / 3.5 / 3.3
Chip Structure AIGaInP / InGaN
Power Dissipation [mW] 78 / 120 / 114
Operating Temperature[°C] -40 to 85
    • Small and high Brightness RGB LED
    • 1816 (0706) size
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aLED
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
MSL0601RGBU Small and high Brightness side-view RGB LED MSL0601   inquérito
MSL0104RGBU Side view RGB Chip LED MSL0104   comprar
MSL0104RGBW Side view RGB Chip LED MSL0104   comprar
New Products:
Dados técnicos
3D File

Mechanical tool for Chip LED : STEP Data