Downloading...
Não recomendado para New Design

PICOLED™ Side-view type RGB LED - MSL0201RGB

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça MSL0201RGBW1
Estado de Condição NRND
pacote MSL02
Quantidade Unidade 3000
Quantidade mínima Package 3000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Package Type Triple Color / Side-view
LED Type Standard
Package size[mm] 3.05x1.3(t=0.43)
Emitting color Red / Green / Blue
Dominant wave-length λD(Multi)(Typ.)[nm] 624 / 527 / 470
Luminous Intensity(Multi)(Typ.)[mcd] 25 / 90 / 22
Forward Current(IF)[mA] 5
Chip Structure AIGaInP / InGaN
Operating Temperature[°C] -40 to 85
Pin Configuração:
  • N / D
 
 
Dados técnicos