Downloading...
 
product-image
 

Transient Voltage Suppressor - MMBZ6V8AL

MMBZ6V8AL is TVS Diode for ESD protection.
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
MMBZ6V8ALT116 Active SOT-23 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code SOT-23
Package Size 2.9x2.4(t=0.95)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
Power Dissipation (PD)[mW] 225
PPP @ 10/1000us (Max.) [W] 24
Configuration A-common
# of protection line 2
VRWM [V] 4.5
VBR (Min.) [V] 6.46
VBR (Max.) [V] 7.14
Capacitance [pF] 165.0
VCL @ IPP 10/1000us (Max.) [V] 9.6
IPP 10x1000us (Max.) [A] 2.5
VESDIEC61000-4-2 [kV] ±30
Storage Temperature (Min.)[°C] -65
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Small mold type
    • High reliability
    • ESD protection level ±30kV (IEC61000-4-2 Contact)
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
MMBZ27VCL Transient Voltage Suppressor SOT-23   inquérito
MMBZ27VCLFH Transient Voltage Suppressor (AEC-Q101 Qualified) SOT-23   inquérito
MMBZ10VAL Transient Voltage Suppressor SOT-23   comprar
MMBZ12VAL Transient Voltage Suppressor SOT-23   comprar
MMBZ15VAL Transient Voltage Suppressor SOT-23   comprar
MMBZ16VAL Transient Voltage Suppressor SOT-23   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes