Downloading...
 
product-image
 

Transient Voltage Suppressor (corresponds to AEC-Q101) - MMBZ27VALFH (New)

MMBZ27VALFH is high reliability automotive TVS Diode for ESD protection.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
MMBZ27VALFHT116 Active SOT-23 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Package Code SOT-23
Package Size 2.9x2.4(t=0.95)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 3
Common Standard AEC-Q101
Power Dissipation (PD)[mW] 225
PPP @ 10/1000us (Max.) [W] 40
Configuration unidirectional
# of protection line 2
VRWM [V] 22.0
VBR (Min.) [V] 25.65
VBR (Max.) [V] 28.35
Capacitance [pF] 42.0
VCL @ IPP 10/1000us (Max.) [V] 40.0
IPP 10x1000us (Max.) [A] 1.0
VESDIEC61000-4-2 [kV] ±30
Storage Temperature (Min.)[°C] -65
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Small mold type
    • High reliability
    • ESD protection level ±30kV (IEC61000-4-2 Contact)
 
ROHM Semiconductor reserva-se o direito de alterar as especificações a qualquer momento.
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes