Downloading...
Não recomendado para New Design
Thick Film Chip Resistors(MCR Series)
|
Recommended Products
número de peça | Datasheet | pacote | Pin Compatible |
---|---|---|---|
MCR004QLPJ | - |
![]() |
Support Link:
especificações:
número de peça | MCR004YZPJ |
Estado de Condição | NRND |
pacote | |
Quantidade Unidade | 15000 |
Quantidade mínima Package | 15000 |
tipo de embalagem | Taping |
Constituição Lista de Materiais | inquiry |
RoHS | sim |
Automotive grade | No |
Size[mm](inch) | 0402(01005) |
Rated Power[W] | 0.031 |
Resistance Tolerance | J (±5%) |
Resistance range[Ω] | 1 to 3M |
Resistance(Min.)[Ω] | 1.0 |
Resistance(Max.)[Ω] | 3000000.0 |
Temperature Coefficient[ppm/°C] | +600/-100,±300,±250 |
Operating Temperature[°C] | -55 to 125 |
Rated Current[A] | 0.5 |
Rated Resistance(Max.)(Jumper only)[mΩ] | 50.0 |
Type | General Purpose |
Pin Configuração:
|
Dados técnicos
Standards nominal resistance values,etc.
For Resistors
Product FAQ
For Resistors (PDF)
Storage Conditions
For Resistors
Condition Of Soldering
For Resistors
Operation Notes
For Resistors
Equation of failure rate
Presumed failure rate based on MIL std.
Part Explanation
For Resistors