Downloading...
Não recomendado para New Design

Thick Film Chip Resistors(MCR Series) - MCR004YZPF

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
MCR004QLPF -
 
 
especificações:
número de peça MCR004YZPF
Estado de Condição NRND
pacote
Quantidade Unidade 15000
Quantidade mínima Package 15000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Automotive grade No
Size[mm](inch) 0402(01005)
Rated Power[W] 0.031
Resistance Tolerance F (±1%)
Resistance range[Ω] 10 to 3M
Resistance(Min.)[Ω] 10.0
Resistance(Max.)[Ω] 3000000.0
Temperature Coefficient[ppm/°C] ±300,±250
Operating Temperature[°C] -55 to 125
Rated Current[A] 0.5
Rated Resistance(Max.)(Jumper only)[mΩ] 50.0
Type General Purpose
Pin Configuração:
  • N / D
 
 
Dados técnicos
Product FAQ

For Resistors (PDF)

Storage Conditions

For Resistors

Condition Of Soldering

For Resistors

Operation Notes

For Resistors

Equation of failure rate

Presumed failure rate based on MIL std.

Part Explanation

For Resistors